Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0204 - Pull handles oval
Bill of material
K0204.1600106
BESTKIPP
Order No.
K0204.1600106
FARBE
Colour
black powder coated
A
Length
160 mm
D
thread
M 6
B
width
21 mm
B1
width
13 mm
H
height
50 mm
T
depth
12 mm
L
Length
173 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1387 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124084
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.